1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO สกรู หัว สกรูเครื่องจักร หัวแบนพิเศษ ไตรวาเลนท์โครเมต ท์ M3 × 6 38 ชิ้น【38 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREW

TRUSCO สกรู หัว สกรูเครื่องจักร หัวแบนพิเศษ ไตรวาเลนท์โครเมต ท์ M3 × 6 38 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความสูงของ หัว บางสำหรับการติดตั้ง พื้นผิว
·เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่สามารถทำเคาน์เตอร์ได้และในบริเวณที่มีความหนาเป็นอุปสรรค
[วัสดุ/ การขัดเงา]
เหล็กกล้าคาร์บอน หลอมเย็น (SWRCH12A)
การจำแนกความแข็งแรง:4.8 เทียบเท่า

รหัสสินค้า
TFSC-0306 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 203.00

฿ 140.11

SCREW 1 แพ็ค

38 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 3 ความยาว L(มิลลิเมตร) 6 รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำเป็นพิเศษ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.5 รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ JAN Code 4989999474923
รหัสการสั่งซื้อ 819-5315

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFSC-0306 ในชุด TRUSCO สกรู หัว สกรูเครื่องจักร หัวแบนพิเศษ ไตรวาเลนท์โครเมต ท์ M3 × 6 38 ชิ้น