1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวแฉกสำหรับยึดชนิด S ขนาดเล็ก (3 ตัว)【1,000-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวแฉกสำหรับยึดชนิด S ขนาดเล็ก (3 ตัว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,099.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4
[ความยาว L (มม.)] 6/8/10
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวยึด
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายเยื้อง
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว

รหัสสินค้า
CSPBDH-ST3W-M4-8
CSPBDH-ST3W-M4-10
CSPBDHA-ST3W-M3-6
CSPBDHA-ST3W-M3-8
CSPBDHA-ST3W-M4-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,559.61

FASTENING 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1048

฿ 1,099.74

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10410

฿ 1,896.00

FASTENING 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1036

฿ 1,896.00

FASTENING 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1038

฿ 1,184.90

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10412

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรง รายละเอียด ผูก
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงปลาย สกรูตัวหนอนปลายถ้วย รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์