1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวร่ม JT+ แฉกขนาดเล็ก (นำเข้า)

สกรูหัวร่ม JT+ แฉกขนาดเล็ก (นำเข้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[วัสดุ] สเตนเลส
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4/5/6
[ความยาว L (มม.))] 6/8/10/12/14/15/16/20/25/30/35/40
[รายละเอียดรูปทรง] หัวร่ม JT+
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) / กล่อง / แพ็ค
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี

สกรูหัว T แฉกขนาดเล็ก (สินค้านำเข้า)

สกรูหัว T แฉกขนาดเล็ก (สินค้านำเข้า)

Drawing ระบุขนาด

ขนาดเกลียว
ของ
เกลียว
พิตช์
(P)
จำนวนรูกากบาทdkKmq (ความลึกของรูกากบาท)
มาตรฐาน
ขนาด
ค่าพิกัดความเผื่อมาตรฐาน
ขนาด
ค่าพิกัดความเผื่อการอ้างอิงสูงสุดต่ำสุด
M40.729.40
-0.5
2.5±154.32.131.60
M50.811.80
-0.6
3.15.02.832.29
M61.03140
-0.7
3.7±0.26.32.862.31
รหัสสินค้า
CSPTRH-SUS-M4-40SALE
CSPTRH-SUS-M6-20SALE
CSPTRHB-SUS-M5-25SALE
CSPTRHB-SUS-M5-30SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 6.14

฿ 3.90

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10440

฿ 7.00

฿ 5.01

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10620

฿ 6.14

฿ 3.90

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10525

฿ 6.55

฿ 3.90

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรง รายละเอียด มัด
วัสดุ สเตนเลส ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์