1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกระทะบาง (+) P=1【900-1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัวกระทะบาง (+) P=1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,046.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดของเกลียว] 4

รหัสสินค้า
CSPPNHND-STH-M4-10
CSPPNHNDA-ST3W-M4-6
CSPPNHNDA-ST3W-M4-8
CSPPNHNDA-ST3W-M4-12
CSPPNHNDB-ST3W-M4-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 2,888.13

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1010-

฿ 1,429.55

FASTENING 1 แพ็ค

1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 106[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,058.71

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 108[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,046.71

FASTENING 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1012[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,099.74

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1010[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.7 รูปทรง รายละเอียด กระทะ
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ