1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PowerPoint' S (ตะขอ Cobra) (รหัสสินค้า)

PowerPoint' S (ตะขอ Cobra)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,520.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดของเกลียว] 12 16 20 24 30 36

รหัสสินค้า
SPNIBHPP-S-ST-M12
SPNIBHPP-S-ST-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 19,520.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10121.75

฿ 25,422.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10202.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ผ้า
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รูปทรงปลาย ปลายแบน