1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โหลดริง (ชนิด VLBG, UNC)【4-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

โหลดริง (ชนิด VLBG, UNC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77,963.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นภาพขาวดำ สีของสินค้าจริงคือสีชมพู ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิกิริยาทางความร้อน (อุณหภูมิแวดล้อม: 225 °C ถึง 400 °C) ทำให้สามารถยืนยันความแข็งแรงที่ลดลงได้ด้วยสายตา

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดของเกลียว] 1 1/2 3/4 5/8 7/8 11/4

รหัสสินค้า
SPNIBHVLBG-ST-UNC1
SPNIBHVLBG-ST-UNC1+1/4
SPNIBHVLBG-ST-UNC1/2
SPNIBHVLBG-ST-UNC3/4
SPNIBHVLBG-ST-UNC5/8
SPNIBHVLBG-ST-UNC7/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) โหลดไฟฟ้า งานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)

฿ 123,628.56

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1014

฿ 77,963.93

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 101 1/45

฿ 87,830.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 101/21

฿ 111,841.98

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 103/42.5

฿ 95,252.04

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 105/81.5

฿ 122,755.59

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 107/82.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว UNC เกลียวนิ้วหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ผ้า
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงปลาย ปลายแบน