1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) / CHEMIS ไมโครสกรู ชนิด 3

PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) / CHEMIS ไมโครสกรู ชนิด 3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·จำเป็นต้องมี เครื่องมือเฉพาะด้าน · วัสดุ: เรซิ่น (PEEK)· รูปทรง พื้นฐาน: มาตรฐาน (แบบกลม)· การใช้งาน: มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความเป็นฉนวนไฟฟ้า · ชนิด เกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ · หน่วยซื้อ: ขายปลีก/แยกจำหน่าย (ซื้อแยกได้)

รหัสสินค้า
PEEK/LMCH-M1.2-L1.5
PEEK/LMCH-M1.2-L1.8
PEEK/LMCH-M1.2-L2
PEEK/LMCH-M1.2-L2.5
PEEK/LMCH-M1.2-L3
PEEK/LMCH-M1.2-L3.5
PEEK/LMCH-M1.2-L4
PEEK/LMCH-M1.4-L2
PEEK/LMCH-M1.4-L2.5
PEEK/LMCH-M1.4-L3
PEEK/LMCH-M1.4-L3.5
PEEK/LMCH-M1.4-L4
PEEK/LMCH-M1.4-L6
PEEK/LMCH-M1.6-L2
PEEK/LMCH-M1.6-L2.5
PEEK/LMCH-M1.6-L3
PEEK/LMCH-M1.6-L3.5
PEEK/LMCH-M1.6-L4
PEEK/LMCH-M1.6-L6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L หรือ l (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
D H

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.21.50.2520.7

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.21.80.2520.7

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.220.2520.7

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.22.50.2520.7

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.2-0.2520.7

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.23.50.2520.7

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.2-0.2520.7

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.420.32.50.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.42.50.32.50.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.4-0.32.50.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.43.50.32.50.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.4-0.32.50.8

฿ 44.90

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.4-0.32.50.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.620.352.80.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.62.50.352.80.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.6-0.352.80.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.63.50.352.80.8

฿ 44.13

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.6-0.352.80.8

฿ 44.90

PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED 1 ชิ้น 8 วัน 101.6-0.352.80.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภทสัน เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า
วัสดุ พลาสติก PEEK