(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม, จิ๊กประกอบ, จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
รหัสสินค้า |
---|
ISK-SL50L0 |
ISK-SL50R0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือจับ ทิศทาง | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.29 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ซ้าย | 793-0151 | ||
฿ 566.29 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ขวา | 793-0160 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 400 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 16 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 |
การแนบ รูปทรง ส่วน | ฐานหน้าแปลน | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง