1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ หน้าสัมผัส กับ สปริง (10129)

SBL1 TOGGLEACCESSORY

โบลท์ หน้าสัมผัส กับ สปริง (10129)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อปรับ ความดัน แคลมป์ยึด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดบนที่ แคลมป์ยึด กลวง / แขนที่จะใช้
[วัสดุ / การขัดเงา]
· เหล็กกล้า
[คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม]
· ถั่ว 2 น็อต

รหัสสินค้า
10129
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สลักเกลียว หมายเลข ผลิตภัณฑ์

฿ 1,543.85

SBL1 TOGGLEACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน M6×50AU129

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ สกรู แคลมป์ยึด วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า