1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว Hex, 2 ถั่วรวม

สลักเกลียว Hex, 2 ถั่วรวม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ แคลมป์ยึด มาตรฐาน
·ติดบนที่ แคลมป์ยึด กลวง / แขนที่จะใช้
·รวม ถั่ว 2 น็อต

รหัสสินค้า
10099
10105
50099
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สกรู แคลมป์ยึด ขนาด สลักเกลียว หมายเลข ผลิตภัณฑ์

฿ 84.77

SBL1 TOGGLEACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าM4×20AU099

฿ 444.77

SBL1 TOGGLEACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าM12×120AU105

฿ 148.58

SBL1 TOGGLEACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลสM4×20AU509

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ สกรู แคลมป์ยึด