(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:สแตนเลส ( การชุบผิว ดำ SS)
· เกลียว พิทช์ หยาบ
·ขนาด เคส:300 × 206 × 39 มม. <รายละเอียด คลองเลื่อย (ปริมาณต่อหน่วย)> M3 x 8 (20), M3 x 10 (20) M3 x 15 (20), M3 x 20 (20) M3 x 30 (20), M3 x 40 (20) M4 x 8 (16) M4 x 10 (16) M4 x 15 (16) M4 x 20 (16) M4 x 30 (16) M4 x 40 (16) M4 x 50 (16) M5 x 8 (12) M5 x 10 (12), M5 x 15 (12) M5 x 20 (12), M5 x 30 (12) M5 x 40 (12), M5 x 50 (12) M6 x 10 (8 ), M6 x 15 (8) M6 x 20 (8), M6 x 30 (8) M6 x 40 (8), M6 x 50 (8) M8 x 10 (4), M8 x 15 (4) M8 x 20 (4), M8 x 30 (4) M8 x 40 (4), M8 x 50 (4)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949MK-1 ในชุด คลองเลื่อย สลักเกลียว รูหกเหลี่ยม [ สเตนเลส/ ดำ]EA949MK-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง