1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สลักเกลียว พร้อมรูหกเหลี่ยม [มีความแข็งแรงสูง ความทนต่อแรงดึง สูง]EA949DJ-4100

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS

สลักเกลียว พร้อมรูหกเหลี่ยม [มีความแข็งแรงสูง ความทนต่อแรงดึง สูง]EA949DJ-4100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,348.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· Unbrako
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· ความตึง - 1300N / mm2
· ความแข็ง-HRc38-43
· 12.9 ISO898 / 1
· มิติ:M20 x 100
·ปริมาณต่อหน่วย:1
·ตามขนาดความยาวของ สกรู จะแตกต่างจากรูปถ่าย

รหัสสินค้า
EA949DJ-4100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,348.78

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1