1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว พร้อมรูหกเหลี่ยม ( หัว เตาอั้งโล่)EA949DE-108【15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LOW HEAD SCREWS

สลักเกลียว พร้อมรูหกเหลี่ยม ( หัว เตาอั้งโล่)EA949DE-108
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม (หัวโค้งก้นกระทะ) EA949DE-108
- รหัสชุดสินค้า EA949DE-108
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- รูปทรงหัว : หัวต่ำ
- รูปทรงรูติดตั้ง: รูหกเหลี่ยม
- วัสดุสลักเกลียว: เหล็กกล้า เทียบเท่า SCM435
- ขนาดสลักเกลียว: M6 X 25
- กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบโครเมียมและโมลิบดีนัม
- หน่วยขาย: แพ็ค (จำนวน = 15 ชิ้น/แพ็ค)
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตด้วยมาตรฐานของญี่ปุ่น
- สกรูเหล่านี้มีความสูงต่ำมากเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลาง

รหัสสินค้า
EA949DE-108
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 366.27

LOW HEAD SCREWS 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1