1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว (ทองเหลือง) (รหัสสินค้า)

BALL VALVE

เกทวาล์ว (ทองเหลือง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 650.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ Esco (ทองเหลือง) [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] ทองเหลือง [ของไหล] น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ

รหัสสินค้า
EA470DL-3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 650.32

฿ 365.94

BALL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
มือจับ รูปทรง มือจับ แบบกลม ช่วงความดันใช้งาน(MPa) null:: 1.37 ความยาว L(มิลลิเมตร) 41
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 60 เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(φ) 56 JAN Code 4548745555110
ความดัน สูงสุด น้ำ,น้ำมัน,แก๊ส: 1.37 เมกะปาสคาล (14 กก./ซม.2),ไอน้ำ: 0.86 เมกะปาสคาล (8 กก./ซม.²) ขนาด เกลียว (NPT) 3/8" วัสดุ เหล็กหล่อ (มือจับ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470DL-3 ในชุด เกทวาล์ว (ทองเหลือง)