1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ทองเหลือง (ตัวเครื่อง) (รหัสสินค้า)

เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ทองเหลือง (ตัวเครื่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 904.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Esco ทำ เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ทองเหลือง (ตัวเครื่อง) [ของไหล ปฏิบัติการ]น้ำ/ไอน้ำ

รหัสสินค้า
EA470D-2
EA470D-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code ขนาด เกลียว (PT)

฿ 904.50

GATE VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 45183403532441/4"

฿ 1,122.10

GATE VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 45183403532753/4"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ
มือจับ รูปทรง มือจับ แบบกลม ช่วงความดันใช้งาน(MPa) null :: 1.18 ความดัน สูงสุด น้ำไหลคงที่ (120°C หรือน้อยกว่า): 1.18 เมกะปาสคาล (12 กก.เอฟ/ซม.2),ไอน้ำอิ่มตัว: 0.88 เมกะปาสคาล (9 กก./ซม.2)