(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดความดัน ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็ว ESCO ( ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง )
รหัสสินค้า |
---|
EA425PV-4 |
EA425PV-6 |
EA425PV-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,230.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 4518340174573 | ||
฿ 1,252.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 4518340175419 | ||
฿ 1,260.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 4518340175730 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน, เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง