1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน (แบบตรง/ สเตนเลส) สเปค อาหาร/ยา

STRAIGHT UNION

ข้อต่อยูเนี่ยน (แบบตรง/ สเตนเลส) สเปค อาหาร/ยา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 643.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อฟิตติ้ง ยนสัมผัสเดียวของ ESCO ( แบบตรง/ สเตนเลส)

รหัสสินค้า
EA425FC-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 643.29

STRAIGHT UNION 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน, เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี ตัวทำละลาย วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316
การใช้งาน อาหาร, ยาที่เกี่ยวข้อง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6
JAN Code 4548745149753 อุณหภูมิขณะใช้งาน อากาศ: -65 ถึง 260°C,น้ำ: 0 ถึง 100°C ชนิด ข้อต่อสวมเร็ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425FC-6 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน (แบบตรง/ สเตนเลส) สเปค อาหาร/ยา