1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวหกเหลี่ยม (สกรูเกลียวบางส่วน), ผลิตโดย NIPPON BYORA (HXNLWH-STD-M20-95)

SA11 FASTENING

โบลท์หัวหกเหลี่ยม (สกรูเกลียวบางส่วน), ผลิตโดย NIPPON BYORA (HXNLWH-STD-M20-95)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด
    *ในส่วน “กระบวนการชุบผิวแบบพิเศษอื่นๆ” จะมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: การเคลือบผิว ZEC - ฐานรอง ไตรวาเลนท์สีขาว
    3B-ZEC: การเคลือบผิว ZEC - ฐานรอง ไตรวาเลนท์สีดำ

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หกเหลี่ยมที่มักใช้ร่วมกับนัท
[คุณสมบัติ]
・สกรูหัวหกเหลี่ยมตามชื่อ
・[ค่ากำหนด] 8/10/12/14/16/20/22/24/30
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ชุบ UniChrome / ชุบโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / ชุบนิกเกิล / ชุบโครเมต / โครเมตสีดำ / เคลือบผิวแบบ Parkerizing / ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน / เคลือบผิวแบบ Dacrotized / โครเมตสีเขียว / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส / เคลือบผิว ZEC
· วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· โบลท์หัวหกเหลี่ยมเป็นสกรูทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและในอุปกรณ์ขนาดใหญ่

สลักเกลียวหกเหลี่ยม (สกรูเกลียวครึ่ง) NIPPON BYORA

寸法図

Drawing ระบุขนาด

ขนาดเกลียวDsksedkrdaZ
ขนาดมาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อขนาดมาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อขนาดมาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อประมาณประมาณต่ำสุดสูงสุดประมาณ
M880
-0.15
5.5±0.15130
-0.25
1512.60.49.21.2
M10107±0.21719.616.50.411.21.5
M12120
-0.20
8190
-0.35
21.9180.613.72
M14140
-0.25
9±0.3220
-0.8
25.4210.615.72
M1616102427.7230.617.72
M20200
-0.35
13±0.353034.6290.822.42.5
M222214320
-1
37310.824.42.5
M2424153641.6340.826.43
M303019±0.44653.144133.43.5

"กระบวนการชุบผิวอื่น" ในกระบวนการชุบผิวหมายถึงการเคลือบผิว ZEC
3W-ZEC: ชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีขาว
3B-ZEC: ชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีดำ

รหัสสินค้า
HXNLWH-STD-M20-95
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ชนิดสกรู รูปทรงรูติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว

฿ 134.48

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 11 วัน -2095เกลียวสมบูรณ์-Dacromet

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)