(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่านศูนย์กลาง] 16 19 22 25 28 32 38 44 50
[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการเคลือบผิว] เปลือย / ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน / ยูนิโครม
รหัสสินค้า |
---|
SHAC-STAY-16 |
SHAC-STAY-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | โหลดไฟฟ้า (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,726.63 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 16 | W 5/8 | 800 | ||
฿ 1,626.53 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 19 | W 3/4 | 1000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเก็น | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีเหลว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง