(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]5·6 "วัสดุ" เหล็กกล้า "รูติดตั้ง รูปทรง" ไม่มี "กระบวนการเตรียมผิว" ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
HXNSFA-ST3W-M5-40 |
HXNSFA-ST3W-M6-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 912.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 916.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 |
กำลังโหลด …
ความยาว L (มม.) | 40 | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง