1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุก ทั้งหมด (ประเภท C)【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พุก ทั้งหมด (ประเภท C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M]6
[วัสดุ]CH12AH / SWCH10R ·เทียบเท่ากับSUS304
[การประมวลผล พื้นผิว]สีขาว เปลือย / ไตรวาเลนท์สีขาว

รหัสสินค้า
ABAACST3W-M6-80
ABAACSUS-M6-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 2,638.45

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10CH12AH / SWCH10Rไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 211.74

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่ากับSUS304ผ้าปริมาณต่ำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พุก ขนาดเกลียว M 6 ความยาว(มิลลิเมตร) 80