(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์แบบมีแหวนรอง ใช้เพื่อป้องกันการคลายของสกรูและป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิวของวัสดุจากแรงกด
[คุณสมบัติ]
· ขจัดความเสี่ยงที่จะลืมใส่แหวนรองหรือทำหล่นและสูญหาย ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
· มีหลายชนิดให้เลือก ด้วยแหวนรองที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ ที่
รหัสสินค้า |
---|
CSHHSP-ST3W-M8-55 |
CSHHSP-STN-M5-50 |
CSHHSP-STN-M6-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 55 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 24.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 50 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 17.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 28 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง