1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวจมเตเปอร์ (สกรูหัวแบน) (JIS ใหม่), by Nissan Screw Co., Ltd.

โบลท์หัวจมเตเปอร์ (สกรูหัวแบน) (JIS ใหม่), by Nissan Screw Co., Ltd.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

สกรูหกเหลี่ยมหัวแบน จากแบรนด์ NISSAN SCREW
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียว : M8, M16 และ M20
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 12 และ 65 mm.
• ระยะพิตซ์ : 1.25, 2 และ 1.5 mm.
• วัสดุ : เหล็ก
• สารชุบผิว : ชุบโครเมี่ยมแบบมันวาว, ชุบไตรวาเลนต์โครเมียมแบบขาวและดำ
• สามารถเลือกได้ทั้งแบบเกลียวเต็ม และแบบเกลียวครึ่งหนึ่งของความยาว
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
CSHCSH-ST3B-M20-50
CSHCSH-ST3W-M8-12
CSHCSH-ST3W-M16-65
CSHCSH-ST3W-M20-35
CSHCSH-ST3W-M20-60
CSHCSH-STU-M8-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู

฿ 294.72

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 102050[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ2.5ทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 89.94

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10812[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.25ทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 196.65

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 101665[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว2เกลียว ครึ่ง

฿ 255.09

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 102035[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว2.5ทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 289.64

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 102060[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว2.5เกลียว ครึ่ง

฿ 97.57

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน -845[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] การชุบผิวไบร์ทโครเมต1.25เกลียว ครึ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)