1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ Upset หัวหกเหลี่ยมขนาดเล็กเครื่องหมายเลข 7 เหล็กกล้า P=3 (SW+มีแหวน JIS)【100-240 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์ Upset หัวหกเหลี่ยมขนาดเล็กเครื่องหมายเลข 7 เหล็กกล้า P=3 (SW+มีแหวน JIS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,044.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] 8, 10
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH
[กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบนิกเกิล

รหัสสินค้า
HXNSMB7-ST3W-M10-20
HXNSMB7-ST3W-M10-25
HXNSMB7-ST3W-M10-30
HXNSMB7-ST3W-M10-35
HXNSMB7-STN-M8-16
HXNSMB7-STN-M8-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 3,544.26

FASTENING 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1010201.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 3,154.06

FASTENING 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1010251.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 3,044.52

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1010301.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 3,157.16

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1010351.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 4,139.23

FASTENING 1 แพ็ค

240 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 108161.25[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 3,527.61

FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 108201.25[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เทียบเท่า SWCH
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน