(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 8/10/12/14/16
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.47 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 12,282.97 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,561.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,610.32 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,809.03 | FASTENING | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 18 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,278.71 | FASTENING | 1 แพ็ค | 330 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,478.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 280 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 22 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,885.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 280 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,103.35 | FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,710.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,621.94 | FASTENING | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,014.97 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 45 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,962.97 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,915.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,087.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 230 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 16 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 51.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | |||
฿ 5,924.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,805.03 | FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,285.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,804.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,814.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง