(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หกเหลี่ยมที่มักใช้ร่วมกับนัท
[คุณสมบัติ]
・สกรูหัวหกเหลี่ยมตามชื่อ
・[ค่ากำหนด] 12/14
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ชุบไบรท์โครเมต / ชุบโครเมต / ชุบนิกเกิล / โครเมตสีดำ / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส
· วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· โบลท์หัวหกเหลี่ยมเป็นสกรูทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและในอุปกรณ์ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,510.86 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | 75 | 1.75 | ฟิล์ม Black Oxide | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,887.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,291.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,342.32 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,405.42 | FASTENING | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,339.23 | FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,456.13 | FASTENING | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 45 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,481.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 50 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,500.26 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 55 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,879.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 60 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,901.68 | FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 70 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,367.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 75 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,898.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 80 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,648.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 90 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,811.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 100 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 24,683.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 110 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 245.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 120 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | |||
฿ 26,891.23 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 130 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 21,913.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 140 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 24,420.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 150 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 20,059.35 | FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 24 | 70 | 3 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 18,259.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 24 | 75 | 3 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 10.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง