(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หกเหลี่ยมที่มักใช้ร่วมกับนัท
[คุณสมบัติ]
・สกรูหัวหกเหลี่ยมตามชื่อ
・[ค่ากำหนด] 8/10/12/14/18/20
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการเคลือบผิว] ชุบแบบ Dacrotized / LAFRE®
· วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· โบลท์หัวหกเหลี่ยมเป็นสกรูทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและในอุปกรณ์ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,777.53 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 8 | 65 | 1.25 | Dacromet | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 23.61 ฿ 11.73 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 40 | 1.5 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | |||
฿ 26.49 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 10 | 45 | 1.5 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 33.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 10 | 55 | 1.5 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 41.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 12 | 50 | 1.75 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 50.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 12 | 60 | 1.75 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 54.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 12 | 65 | 1.75 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 60.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 14 | 45 | 2 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 73.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 14 | 55 | 2 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 139.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 18 | 60 | 2.5 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 160.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 20 | 80 | 2.5 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 198.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 20 | 100 | 2.5 | Dacromet | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 2,453.34 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | 80 | 1.75 | Rafre | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวครึ่งหนึ่ง | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง