(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 10/12/14/16/20
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ชุบผิวยูนิโครม / ชุบผิวโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / เคลือบสเตนเลสไตรวาเลนท์ / เคลือบ ZEC
รหัสสินค้า |
---|
HXNHHT-ST-M10-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.07 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวครึ่งหนึ่ง | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNHHT-ST-M10-35 ในชุด โบลท์หัวหกเหลี่ยมเหล็ก (สกรูเกลียวครึ่ง) (เกลียวละเอียด)
รหัสสินค้า |
---|
HXNHHT-ST-M10-120 |
HXNHHT-ST-M10-130 |
HXNHHT-ST-M10-140 |
HXNHHT-ST-M10-40 |
HXNHHT-ST-M10-45 |
HXNHHT-ST-M10-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,590.48 | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 120 | 1.5 | [ไม่มี] ไม่มี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,350.86 | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 130 | 1.5 | [ไม่มี] ไม่มี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,450.29 | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 140 | 1.5 | [ไม่มี] ไม่มี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,497.53 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | [ไม่มี] ไม่มี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,494.48 | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 45 | 1.5 | [ไม่มี] ไม่มี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 26.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง