1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด B หัวบาง ทำจากเหล็ก Lamix (D = 3.0) ชนิด H2 ของ Nitto Seiko【10,000-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชนิด B หัวบาง ทำจากเหล็ก Lamix (D = 3.0) ชนิด H2 ของ Nitto Seiko
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,591.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

- สกรูเล็กหัวเรียบลามิกซ์ ชนิดB
- รหัสชุดสินค้า CSPLCHB
- วัสดุ: เหล็ก
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- กระบวนการเคลือบผิว: ไตรวาเลนท์ดำ ไตรวาเลนท์ขาว และชุบนิกเกิล
- รูปร่างหัว: หัวต่ำ
- ขนาดเกลียว (M): 1.7
- ความยาว (มม.): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
- รูปทรงรูยึด: (+) หัวแฉก
- ประเภทเกลียว: เมตริกแบบเกลียวหยาบ
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตด้วยมาตรฐานของญี่ปุ่น
- สกรูหัวต่ำพิเศษมักจะใช้ในกับงานที่ต้องการให้หัวสกรูยึดมีความสูงต่ำ

รหัสสินค้า
CSPLCHB-ST3B-M1.7-2
CSPLCHB-ST3B-M1.7-2.5
CSPLCHB-ST3B-M1.7-3
CSPLCHB-ST3B-M1.7-3.5
CSPLCHB-ST3B-M1.7-4
CSPLCHB-ST3B-M1.7-4.5
CSPLCHB-ST3B-M1.7-5
CSPLCHB-ST3W-M1.7-2
CSPLCHB-ST3W-M1.7-2.5
CSPLCHB-ST3W-M1.7-3
CSPLCHB-ST3W-M1.7-3.5
CSPLCHB-ST3W-M1.7-4
CSPLCHB-ST3W-M1.7-4.5
CSPLCHB-ST3W-M1.7-5
CSPLCHB-STN-M1.7-3
CSPLCHB-STN-M1.7-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
การเตรียมผิว

฿ 17,107.73

FASTENING 1 แพ็ค

20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 102[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 16,106.20

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 102.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 8,093.50

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 8,093.50

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 8,093.50

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 8,093.50

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 8,093.50

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 105[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 20,223.87

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 102[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 15,104.68

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 102.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 7,591.98

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 7,591.98

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 7,591.98

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 9,480.00

FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 7,591.98

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 105[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 7,842.99

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 7,842.99

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 1.7 รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)