1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อายโบลท์ สินค้านำเข้า

FASTENING

อายโบลท์ สินค้านำเข้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] 8 10 12 16 20 24 30
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] เปลือย / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบยูนิโครม / ชุบโครเมต / ชุบโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
SPNIBR-ST-M10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 33.79

฿ 16.91

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
รูปทรงปลาย ปลายแบน การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPNIBR-ST-M10 ในชุด อายโบลท์ สินค้านำเข้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SPNIBR-STU-M16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 75.43

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม