1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อต (ชนิด F)【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

น็อต (ชนิด F)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด น็อต ทำจาก เหล็กกล้า ผสม เรซิ่น สังเคราะห์และ รูปทรง เป็นธรรมชาติ มีความยาว 20 มม. และ 25 มม.

รหัสสินค้า
DNTF-ST-5-20
DNTF-ST-5-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว หน่วยขาย

฿ 774.40

FASTENING 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1020กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 14.00

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1025ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เม็ดมีด น๊อตตัวเมีย เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรง รายละเอียด เรซิ่น สังเคราะห์ - ธรรมชาติ