(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สเตนเลส
[ค่ากำหนด] NO. 6 NO. 8 NO. 10 1/4 5/16
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
Drawing ระบุขนาด
— | #6-32 | #8-32 | #10-24 | #10-32 | 43922 | 5/16-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
dk | 7.4 | 8.6 | 9.9 | 9.9 | 13 | 16.1 |
k | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
s | 1/8 | 1/8 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 3/16 |
ขนาดไดรฟ์ | 1/8 | 1/8 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 3/16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | ความยาว L (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,756.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 1/4 | 1 | ||
฿ 19,560.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 1/4 | 1 1/2 | ||
฿ 18,201.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 1/4 | 1 1/4 | ||
฿ 12,102.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 1/4 | 1/2 | ||
฿ 14,156.52 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 1/4 | 3/4 | ||
฿ 18,359.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5/16 | 1 | ||
฿ 21,519.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5/16 | 1 1/2 | ||
฿ 19,939.35 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5/16 | 1 1/4 | ||
฿ 26,196.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5/16 | 2 | ||
฿ 16,779.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5/16 | 3/4 | ||
฿ 6,478.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 6 | 1 | ||
฿ 5,566.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 6 | 1/2 | ||
฿ 6,001.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 6 | 3/4 | ||
฿ 8,057.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 8 | 1 | ||
฿ 6,857.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 8 | 1/2 | ||
฿ 7,457.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 8 | 3/4 | ||
฿ 9,637.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 1 | ||
฿ 12,102.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 1 1/2 | ||
฿ 10,396.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 1 1/4 | ||
฿ 8,057.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 1/2 | ||
฿ 8,816.52 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 3/4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | UNC เกลียวนิ้วหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง