(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สเตนเลส " รูปทรง รูติดตั้ง " สกรูหัว Tri-Wing "ขนาดเกลียว" เบอร์ 10 "กระบวนการเตรียมผิว" ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
CSTPNH-SUS-UNFNO.10-3/4 |
CSTPNHB-SUS-UNFNO.10-1 |
CSTPNHB-SUS-UNFNO.10-1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,078.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3/4 | ||
฿ 7,678.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 6,383.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 1/2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | สกรูหัว Tri-Wing | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | รวม UNF ที่ ละเอียด |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | หมายเลข 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง