(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวกั้นมาตรฐานสำหรับการป้องกันการหลุดออกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
· การออกแบบ เฉพาะด้าน เพื่อให้เข้ากับ ราง หลักขนาด 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย สต๊อปเปอร์โบลท์ ทำให้สามารถปรับ ตำแหน่ง อย่างแม่นยำ สลักเกลียว มี ยูรีเทน ช่วยลดเสียงรบกวนและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
LSFN-07S-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,505.72 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSFN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 65 | 16 | 20 | M8×70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSFN-07S-U ในชุด สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น พร้อม สลักเกลียว ยูรีเทนLSFN-U
รหัสสินค้า |
---|
LSFN-01-U |
LSFN-01S-U |
LSFN-02-U |
LSFN-02S-U |
LSFN-03-U |
LSFN-03S-U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,000.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS15M | 44 | 30 | 12 | 16 | M5×35 | ||
฿ 1,142.90 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | - | SRS15M | 44 | 30 | 12 | 16 | M5×35 | ||
฿ 860.50 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH15 | LS15AL,LH15AN | HSR15A,SRS25M | 44 | 38 | 12 | 16 | M5×40 | ||
฿ 1,223.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH15 | LS15AL,LH15AN | HSR15A,SRS25M | 44 | 38 | 12 | 16 | M5×40 | ||
฿ 1,050.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS20M | 44 | 35 | 12 | 12 | M5×40 | ||
฿ 1,243.28 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | - | SRS20M | 44 | 35 | 12 | 12 | M5×40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง