(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Stoppers สำหรับการป้องกันการตกกระแทกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | SRS20M | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 17.5 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 | สกรูรูเกลียว P(มิลลิเมตร) | 16 | ขนาด รูติดตั้ง | M5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSWU-04S ในชุด สต๊อปเปอร์ กั้น เชิงเส้น ยูรีเทน LSWU (1)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง