1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หางปลา ตาข่าย (สเตนเลส)

หางปลา ตาข่าย (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,067.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตาข่าย หางปลา ทำจาก สเตนเลส ที่มีความแข็งแรงสูง
ความยาว: 1 m
ตาข่าย: 15 mm
ความกว้าง: 300 mm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย: 1.5 mm
น้ำหนัก: ประมาณ 570 กรัม

รหัสสินค้า
EA952BB-32
EA952BB-52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหนัก ตาข่าย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด

฿ 4,067.00

NET 1 ชิ้น 17 วัน 10ประมาณ 855 ก15mm1.5mm

฿ 5,890.00

NET 1 ชิ้น 17 วัน 10ประมาณ 2286 ก10mm2.0mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุ สแตนเลส ชนิด ตะแกรงรั้ว
วัสดุ (รายละเอียด) SUS304 รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท หางปลา ตาข่าย (สเตนเลส) ความยาว 1m
ความกว้าง 450mm