(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ตาข่าย ขดลวด เคลือบไวนิลสีเขียว
กว้าง 910 มม
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท 0.91 x 15-30ม./ตาข่ายกระดองเต่า (เหล็กกล้า การเคลือบผิว ไวนิล)
รหัสสินค้า |
---|
EA952AC-33 |
EA952AC-34 |
EA952AC-35 |
EA952AC-43 |
EA952AC-44 |
EA952AC-45 |
EA952AC-53 |
EA952AC-54 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เนื้อสัมผัส | น้ำหนัก | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,314.52 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | #20 (0.85 มม.) × 20 มม | 10.1 กก | 30m | ||
฿ 8,347.62 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | #20 (0.85 มม.) × 16 มม | 12.4 กก | 30m | ||
฿ 13,143.76 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | #20 (0.85 มม.) × 10 มม | 19 กก | 30m | ||
฿ 9,229.38 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | #18 (1.15 มม.) × 20 มม | 14.5 กก | 30m | ||
฿ 11,090.32 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | #18 (1.15 มม.) × 16 มม | 18 กก | 30m | ||
฿ 12,163.07 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | #18 (1.15 มม.) × 10 มม | 14 กก | 15m | ||
฿ 11,735.88 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | #16 (1.5 มม.) × 20 มม | 15.3 กก | 15m | ||
฿ 14,185.72 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | #16 (1.5 มม.) × 16 มม | 18 กก | 15m |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | ตะแกรงรั้ว |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเขียว | รายละเอียด 1 | ตาข่าย ไวนิล การเคลือบผิว ขดลวด นิล | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 0.91 × 15 ถึง 30 ม. / ตาข่าย แพทเทิร์น หกเหลี่ยม (เหล็กกล้า การเคลือบผิว ไวนิล) |
ความกว้าง | 910mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง