1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ ชนิดบางพิเศษ (รหัสสินค้า)

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ ชนิดบางพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,877.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนขนาดเล็กกะทัดรัดและน้ำหนักเบามาก ความสูงหน้าตัด 5.5 มม. และกว้าง 5 มม.
นอกจากนี้ยังมีตัวคั่นระหว่างลูกกลิ้งด้วย
ช่วยให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาลง

รหัสสินค้า
CRBT205AC1SALE
CRBT305AC1SALE
CRBT405AC1
CRBT505AC1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)
(N)

฿ 5,877.09

฿ 3,352.88

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 203114001290

฿ 5,988.67

฿ 3,303.35

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 304117701970

฿ 6,104.46

IKO BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 405120002520

฿ 6,274.00

BEARING 1 ชิ้น 5 วัน 506122803200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 5
ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก สเปค มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูง
ประเภทรีเทนเนอร์ ไม่ อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) 50000 รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา มีตัวคั่น
ประเภทปิด ประเภทเปิด จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) 0