(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนก แบบขับเคลื่อนด้วยลมด้านล่าง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งาน แคลมป์ยึด ลมหลายตัวพร้อมกันได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· แรงยึดแคลมป์ 1.5 kN
· การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศคือ R/RC1/8
· มี เซนเซอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รวมเข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติ
· สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ภายในเครื่องจักรและชิ้นงานขนาดใหญ่ ฯลฯ
รูปทรง | มือจับ | ความจุโฮลดิ้ง(kN) | 1.5 | วัสดุหนีบ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
แรงกระชับ(N) | 1500 | วัสดุ | เหล็กกล้า (SPCC) | ประเภทเมานต์ | ฐานหน้าแปลน |
ขนาด สลักเกลียว (M) | M10 | ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 160 | ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 350 |
ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 57 | JAN Code | 4580455762525 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.56-S ในชุด แคลมป์ยึด ซีรีส์แบบกดลงหมายเลข 56-S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง