1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แคลมป์ยึดชนิดกดด้านข้าง หมายเลข 02BU (รหัสสินค้า)

KAC KAKUTA

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,236.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ปีกนก ชนิดกดด้านข้างแบบใช้หน้าแปลนเพื่อการติดตั้งที่สะดวก
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน ได้รับการปรับปรุงโดยใช้ วัสดุ ที่ทนทานต่อการสึกหรอสูงสำหรับ บุชชิ่ง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการที่มีงานซ้ำๆ จำนวนมาก
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วยแรง 2.0 kN โดยใช้ลักษณะของ แคลมป์ปีกนก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบอื่นๆ และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับงานไม้และ DIY

รหัสสินค้า
NO.02BU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,236.58

KAC KAKUTA 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงขันแน่น(N) 2000 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC)
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2,000 ถึง 3099 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 30 ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) 155
ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) 230 ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) 50 JAN Code 4580455761481
มวล(ก.) 375

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.02BU ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดด้านข้าง หมายเลข 02BU