1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด แบบกดเบอร์AC-450

TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,088.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ปีกนก ไดรฟ์แบบกด ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ค้างไว้
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อใช้สำหรับการประมวลผลด้วยเครื่องจักรหรือการตัดเฉือนชิ้นงานขนาดใหญ่เป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แบบรวม กับอุปกรณ์อัตโนมัติ
·การแปรรูป เครื่องจักร การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นงานขนาดใหญ่ ฯลฯ
[ข้อควรระวังในการใช้งาน]
* เมื่อเปลี่ยนแนวของ ข้อต่อฟิตติ้ง มาตรฐาน ให้ถอด ข้อต่อฟิตติ้ง เพื่อขจัด เทปปิด ที่เหลืออยู่เทปปิด ใหม่และปรับแนวของ ข้อต่อฟิตติ้ง เมื่อขันสกรูเข้า
การเปลี่ยนแนวของข้อต่อใน สถานะ แนบอาจทำให้อากาศรั่วได้
* เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงควรให้ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน กับ กระบอกลม
หากมาตรการ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน ไม่เพียงพอการ กระบวนการซีล ภายใน กระบอกลม อาจละลายและทำให้อากาศรั่วได้
* น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานของจาระบีภายในกระบอกสูบอาจซึมออกมาภายนอกขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน (เช่นอุณหภูมิแวดล้อม 40 ° C หรือสูงกว่าการรักษาความดันการใช้งานไม่บ่อยนัก)ใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาด

รหัสสินค้า
NO.AC-450
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,088.04

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มือจับ ความจุโฮลดิ้ง(kN) 1.6 วัสดุหนีบ เหล็ก
แรงกระชับ(N) 1600 วัสดุ เหล็กกล้า ความสูงของ แขน(มิลลิเมตร) 51
แขน ยาว(มิลลิเมตร) 54 มือจับ ความยาว ปกติ ประเภทเมานต์ ฐานหน้าแปลน
ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว เหล็กกล้า ขนาด สลักเกลียว (M) M8 การ ปรับ ตำแหน่ง ปลาย สกรู การปรับสไลด์
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 48

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.AC-450 ในชุด แคลมป์ยึด แบบกดเบอร์AC-450