(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากกาจับชิ้นงาน มือสามารถใช้สำหรับการหนีบและ ป้องกันลื่นหลุด ชั่วคราวของการเชื่อม, การประกอบ, การตรวจสอบและ การสวมอัด บนเว็บไซต์พวกเขายังใช้ในหลากหลายวิธีในการประกอบเครื่องจักร / อุปกรณ์พันธะ ความดัน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NO.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,299.00 | TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
แรงขันแน่น(N) | 3000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สลักเกลียว แคลมป์ยึด | M10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุสลักเกลียว | เหล็กกล้า | ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สลักเกลียว | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
ช่วงกระชับ(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 25 | กระบวนการแปรรูป ผลิต | กด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.5 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน รุ่นมาตรฐาน เบอร์ 5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง