(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ใช้งานด้วยตนเองเหมือนกับที่หนีบลมเบอร์ 500
- ตัวถังหลักใช้ที่หนีบลมเบอร์ 2 ที่มีความทนทานสูงและวางกระบอกสูบในแนวตั้งเพื่อประหยัดพื้นที่
รูปทรง | มือจับ | ความจุโฮลดิ้ง(kN) | 5 | วัสดุหนีบ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
แรงกระชับ(N) | 5000 | วัสดุ | เหล็กกล้า | ความสูงของ แขน(มิลลิเมตร) | 580 |
แขน ยาว(มิลลิเมตร) | 260 | ประเภทเมานต์ | ฐานหน้าแปลน | ขนาด สลักเกลียว (M) | M12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.501 ในชุด แคลมป์ยึด ล่างชนิดเบอร์ 501
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง