1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไนล่อนนัทหกเหลี่ยม - ขนาดนิ้ว (รหัสสินค้า)

ไนล่อนนัทหกเหลี่ยม - ขนาดนิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย มาตรฐานขนาดเป็นนิ้ว

六角ナイロンナット インチサイズ:関連画像

รหัสสินค้า
NT00256NY
NT00448NY
NT00640NY
NT00832NY
NT00836NY
NT01224NY
NT01228NY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท เกลียว ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) จำนวนสัน เกลียว

฿ 32.52

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 256

฿ 30.10

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 448

฿ 34.45

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 640

฿ 40.65

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 6 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 832

฿ 40.65

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 836

฿ 57.53

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 1224

฿ 62.71

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 1228

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส A2 แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย กระบวนการเตรียมผิว Passivated
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รายละเอียดการล็อค น็อตไนล่อน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) Passivated
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม สองประเภท บันทึก มาตรฐาน: IFI 100 / 107