(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตอบสนองต่อคำขอ ความแม่นยำ แตกต่างกันดังนั้นจึงสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ส่วนหัวของ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ในรูปแบบต่างๆ
·เครื่อง สเกลวัด แม่เหล็กรักษา ความแม่นยำ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเช่น น้ำมัน น้ำและฝุ่นและสามารถสร้างสัญญาณป้อนกลับได้
ประเภท | สเกลวัด แม่เหล็ก | พิทช์ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 1 | ความยาวของเครื่อง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง | 10 | ความหนา | 1.9 | ความแม่นยำ(ไมครอน / m) | ±20 |
สัมประสิทธิ์การขยายตัว เชิง ความร้อน เชิงเส้น(m / K) | (11 ± 1) × 10 -6 | อุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 ถึง 50 | อุณหภูมิการเก็บรักษา(℃) | -5 ถึง 70 |
ระดับการป้องกัน | IP67 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS-B-1000 ในชุด ระบบ สเกลวัด แม่เหล็กที่มี ความแม่นยำ สูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง