(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ 3GE1/2R, 4GE1/2/3R ใหม่พัฒนาจากแนวคิดของซีรีส์ 3G/4G
[สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม]
· ยอมรับกำลังวัตต์แบบต่อเนื่อง (ชนิดโซลินอยด์เดี่ยว) ใช้ตัวขับแบบใหม่
· ลดการใช้พลังงาน
[ความปลอดภัย]
· การป้องกันการทำงานผิดพลาดด้วยตนเอง (อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยตัวเองจะมีฝาครอบป้องกัน)
· หยุดปัญหาการทำงานผิดปกติ (ฐานรองโลหะ, วาล์วป้องกันการปล่อยแรงดันที่ผิดปกติของบล็อคเรซิ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)
· การป้องกันปัญหาจากสิ่งแปลกปลอม
[มีความน่าเชื่อถือ]
· การเลื่อนน้อย·ตระหนักถึงการใช้งานระยะยาว
· การตอบสนองการหลุดออกที่ดีขึ้น
[สะดวกในการใช้]
· คอนเนคเตอร์สายไฟที่ใช้ร่วมกันในแนวนอน
· ใช้โรตารี่คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
4GE110R-06-[1,3,4] |
4GE110R-06-[E00,E01J,E01,E02J,E02,E03J,E03,E0N,E0,E1,E2N,E2,E3,E20,E21J,E21,E22J,E22,E23J,E23]-[1,3,4] |
4GE220R-08-[1,2,3,4] |
4GE220R-08-[B,BN,E00,E01J,E01,E02J,E02,E03J,E03,E0N,E0,E1,E2N,E2,E3,E20,E21J,E21,E22J,E22,E23J,E23]-[1,2,3,4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | เดี่ยว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 20 ถึง 40 | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | เดี่ยว | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 20 ถึง 40 | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | คู่ | คงที่ด้วยตัวเอง | 40 ถึง 80 | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | คู่ | คงที่ด้วยตัวเอง | 40 ถึง 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | ประเภทการสลับ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง |
การต่อท่อ | ประปาย่อย | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง