1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แป้นแม่เหล็ก K-150 พร้อมมือจับ (รหัสสินค้า)

แป้นแม่เหล็ก K-150 พร้อมมือจับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เป็นแป้นสำหรับตัวยึดแม่เหล็ก

รหัสสินค้า
K-150B
K-150CR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 147.10

CATCH 1 ชิ้น ขอราคา -สีดำ

฿ 147.10

CATCH 1 ชิ้น ขอราคา ชุบผิวโครเมี่ยมเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม ความยาว(มิลลิเมตร) 40
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 23 วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า บังคับความหนาของกระจก(มิลลิเมตร) 5 อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ(N) 19.1