1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RPS ระนาบหมุนสแตนเลส พร้อมกลไกหัวหมุน เอน

RPS ระนาบหมุนสแตนเลส พร้อมกลไกหัวหมุน เอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากส่วนสกรูมีกลไกหัวหมุน เอนประมาณ 30 องศา จึงสามารถรักษาระดับได้แม้ว่าขาจะทำมุมหรือพื้นผิวจะลาดเอียงก็ตาม
· ส่วนล่างทำจากโพลีเอไมด์

รหัสสินค้า
RPS-25M6-G
RPS-30M8-G
RPS-40M10-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)

฿ 354.43

HINGE 1 ชิ้น ขอราคา 0.5881431M6588

฿ 445.13

HINGE 1 ชิ้น ขอราคา 1.0781937.5M81078

฿ 669.14

HINGE 1 ชิ้น ขอราคา 1.5682042.5M101568

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า มุม หมุนθ(องศา) 30 ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง วัสดุ ยาง ด้านล่าง โพลีเอไมด์
คุณสมบัติ มาตรฐาน