(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานรองขาตั้งปรับระดับ ทำจากซิงค์อัลลอยสำหรับชนิด AD-555
รหัสสินค้า |
---|
AD-555-25 |
AD-555-25-M8 |
AD-555-28 |
AD-555-28-M10 |
AD-555-39 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู (มิลลิเมตร) | สกรู นิ้ว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.71 | HINGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | - | 5/16 | ||
฿ 68.71 | HINGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | M8 | - | ||
฿ 100.96 | HINGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | - | - | 3/8 | ||
฿ 96.77 | HINGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | 10 | M10 | - | ||
฿ 144.77 | HINGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | - | - | 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | วัสดุส่วนเกลียว | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง