(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าผ่านความร้อน, ชุบด้วยความร้อน, ผิวสำเร็จรมดำ Black Oxide
รหัสสินค้า |
---|
23080.0508 |
23080.0510 |
23080.0512 |
23080.0516 |
23080.0520 |
23080.0524 |
23080.0530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. พื้นผิว ด้านนอก d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 625.53 | RHL NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 17 | ||
฿ 668.43 | RHL NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 21 | ||
฿ 755.24 | RHL NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 24 | ||
฿ 1,104.40 | RHL NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 30 | ||
฿ 1,647.73 | RHL NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 36 | ||
฿ 2,207.75 | RHL NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 24 | 44 | ||
฿ 3,336.74 | RHL NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 55 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชนิด | พื้นผิวติดตั้งขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง